Innovatiiviset kaapelitieratkaisumme
Helpotamme työtäsi tarjoamalla kaapelitietuotteita, jotka on suunniteltu tehostamaan asentajien ja suunnittelijoiden päivittäistä työtä. Olemme valinneet esille juuri ne ratkaisut joita tarvitset: kaapelitikkaista, levyhyllyistä ja lankahyllyistä aina lattiarasioihin, johtokanaviin ja työpisteratkaisuihin –ei enempää, ei vähempää. Näin varmistamme, että saat sinulle sopivan ratkaisun nopeasti ja vaivattomasti ilman loputtoman tuotelistan selaamista. Johtavana valmistajana keskitymme tarjoamaan tehokkaita ja kustannustehokkaita ratkaisuja. Aktiivinen ja asiantunteva tukitiimimme on aina valmiina auttamaan varmistaen, että saat luotettavaa palvelua ja nopean pääsyn tuotteisiin parhaiden myyntikanavien kautta. Olemme täällä tehdäksemme työstäsi helpompaa, ratkaisuilla, jotka toimivat heti alusta lähtien!
Johtotiejärjestelmien tuotealueet
1467420
MP-912S Kannatinkisko 500 mm
1467327
MP-918Z Kulmakappale kann.
1473201
Asennuslista DLPLUS 1-OS 32X16 2M VAL PVC
1473300
Asennuskanava DLP-S 15x10x2000 PVC IP40 VAL
1473307
Asennuskanava DLP-S 15x10x2000 PVC IP40 VAL
1473316
Asennuskanava DLP-S MINIL. 20X12 2M PVC VAL
1473323
Asennuskanava DLP-S MINI+TARRA 20X12 PVC VAL
1473332
Asennuskanava DLP-S MINIL. 32X16 2M PVC VAL
1473339
Asennuskanava DLP-S MINI+TARRA 32X16 PVC VAL
1473340
Asennuskanava DLP-S MINIL. 40X16 2M PVC VAL
1473348
Asennuskanava DLP-S MINIL. 50X20 2M PVC VAL
1473355
Asennuskanava DLP-S MINI 50X20 2OS 2M PVC VA
1473356
Asennuskanava DLP-S MINI 60X20 3OS 2M PVC VA
1473363
Asennuskanava DLP-S MINIL. 40X40 2M PVC VAL
1473306
Peitelevy DLP-S PEITEL. 15X10 PVC VAL
1473314
Peitelevy DLP-S PEITEL. 16X16 PVC VAL
1473322
Peitelevy DLP-S PEITEL. 20X12 PVC VAL
1473330
Peitelevy DLP-S PEITEL. 24X14 PVC VAL
1473346
Peitelevy DLP-S PEITEL. 40X16 PVC VAL
1473369
Peitelevy DLP-S PEITEL. 40X40 PVC VAL
1473338
Peitelevy DLP-S PEITEL. 32X16 PVC VAL
1473354
Peitelevy DLP-S PEITEL. 50X20 PVC VAL
1473362
Peitelevy DLP-S PEITEL. 60X20 PVC VAL
1412567
Kaapelikouru Transcab - harmaa RAL 7030 - PVC - 40 x 40 mm