Innovatiiviset kaapelitieratkaisumme
Helpotamme työtäsi tarjoamalla kaapelitietuotteita, jotka on suunniteltu tehostamaan asentajien ja suunnittelijoiden päivittäistä työtä. Olemme valinneet esille juuri ne ratkaisut joita tarvitset: kaapelitikkaista, levyhyllyistä ja lankahyllyistä aina lattiarasioihin, johtokanaviin ja työpisteratkaisuihin –ei enempää, ei vähempää. Näin varmistamme, että saat sinulle sopivan ratkaisun nopeasti ja vaivattomasti ilman loputtoman tuotelistan selaamista. Johtavana valmistajana keskitymme tarjoamaan tehokkaita ja kustannustehokkaita ratkaisuja. Aktiivinen ja asiantunteva tukitiimimme on aina valmiina auttamaan varmistaen, että saat luotettavaa palvelua ja nopean pääsyn tuotteisiin parhaiden myyntikanavien kautta. Olemme täällä tehdäksemme työstäsi helpompaa, ratkaisuilla, jotka toimivat heti alusta lähtien!
Johtotiejärjestelmien tuotealueet
1414949
Right junction SF,
1467396
Ruuvisarja 6599 C5-M M6x20
1467342
Pack of 50 screws M8x16 FZ
1467323
Pendant rail, 2000 mm
1467324
Pendant rail 3000 mm WH
1467325
Pendant rail 3000 mm FZ
1467337
Pendant bracket tray100-600 WH
1467365
Ceiling pendant MP-DV 1000 FZ
1467368
Ceiling pendant MP-DV 3000 FZ
1467363
Ceiling pendant MP-DV 500 FZ
1467364
Ceiling pendant MP-DV 750 FZ
1467362
Ceiling pendant MP-V 1000 FZ
1467359
Ceiling pendant MP-V 375 mm FZ
1467360
Ceiling pendant MP-V 500 mm FZ
1467361
Ceiling pendant MP-V 750 mm FZ
1467316
Ceiling brack pendant rail WH
1467319
Lock clip tray splice,25x4 pcs
1467330
Threaded rod bracket M10 EZ
1467331
Threaded rod bracket M10 WH
1467332
Threaded rod M10 2 m WH
1467333
Threaded rod M10 3 m WH
1467627
Threaded rod M10 3 m RF
1467345
Bolt and lock washer, M8x16
Intermediate shelf 1 m 52x45