Innovatiiviset kaapelitieratkaisumme
Helpotamme työtäsi tarjoamalla kaapelitietuotteita, jotka on suunniteltu tehostamaan asentajien ja suunnittelijoiden päivittäistä työtä. Olemme valinneet esille juuri ne ratkaisut joita tarvitset: kaapelitikkaista, levyhyllyistä ja lankahyllyistä aina lattiarasioihin, johtokanaviin ja työpisteratkaisuihin –ei enempää, ei vähempää. Näin varmistamme, että saat sinulle sopivan ratkaisun nopeasti ja vaivattomasti ilman loputtoman tuotelistan selaamista. Johtavana valmistajana keskitymme tarjoamaan tehokkaita ja kustannustehokkaita ratkaisuja. Aktiivinen ja asiantunteva tukitiimimme on aina valmiina auttamaan varmistaen, että saat luotettavaa palvelua ja nopean pääsyn tuotteisiin parhaiden myyntikanavien kautta. Olemme täällä tehdäksemme työstäsi helpompaa, ratkaisuilla, jotka toimivat heti alusta lähtien!
Johtotiejärjestelmien tuotealueet
1467262
MP-753R Seinäkannatin KL200mm
1467265
MP-754R Seinäkannatin KL300mm
1467268
MP-755R Seinäkannatin KL400mm
1467179
800-33 C5-I Kiinnitysnauha RST
1467397
800-48 C5-M Kiinnitysnauha HST
1467283
MP-761P Muovitulppa 4mm
1467284
MP-763P Muovitulppa 5mm
1467285
MP-765P Muovitulppa 6mm
1467473
MP-947Z Ruuvisarja Z M10x20 mm
1467782
Betoniruuvi E 7,5x50mm 100kpl
1467786
MP-892E Betonir. E 10x70 mm
1467784
MP-891E Betonir. E 7,5x70 mm
1467785
MP-891Z Betonir. Z 7,5x70 mm
1467787
MP-892Z Betonir. Z 10x70 mm
1467798
MP-830E Potentiaalipihdit
1467351
MP-951V Korjausmaali
1467193
MP-900SV C2 Kulmakiinnitin
1467309
MP-901R Kulmakiinnitin
1468895
MP-903Z Kulmakiinnitin
1406864
910Z4 Fe C4 Z4 Rip.kisko 3M
1467783
890Z C4 KS Betoniruuvi
1467794
MP-889E10 Kev.bet.r. E 8x100mm
1467566
MP-841E Potentiaalintasausk. E
1468503
MP-955SF Asennusle+pistor IP21