Innovatiiviset kaapelitieratkaisumme
Helpotamme työtäsi tarjoamalla kaapelitietuotteita, jotka on suunniteltu tehostamaan asentajien ja suunnittelijoiden päivittäistä työtä. Olemme valinneet esille juuri ne ratkaisut joita tarvitset: kaapelitikkaista, levyhyllyistä ja lankahyllyistä aina lattiarasioihin, johtokanaviin ja työpisteratkaisuihin –ei enempää, ei vähempää. Näin varmistamme, että saat sinulle sopivan ratkaisun nopeasti ja vaivattomasti ilman loputtoman tuotelistan selaamista. Johtavana valmistajana keskitymme tarjoamaan tehokkaita ja kustannustehokkaita ratkaisuja. Aktiivinen ja asiantunteva tukitiimimme on aina valmiina auttamaan varmistaen, että saat luotettavaa palvelua ja nopean pääsyn tuotteisiin parhaiden myyntikanavien kautta. Olemme täällä tehdäksemme työstäsi helpompaa, ratkaisuilla, jotka toimivat heti alusta lähtien!
Johtotiejärjestelmien tuotealueet
1414968
6103-48 HST Seinäkannatin 400
1414969
6104-48 HST Seinäkannatin 500
1414970
6105-48 HST Seinäkannatin 600
1414971
6107-48 HST Seinäkannatin 800
1467605
MP528Z Seinäkannatin ulkop.100
1467606
MP528V Seinäkannatin ulkop.100
1467914
538V C1 150x130x40
1467259
752R C5-M KL120mm 150kg
1473596
TOWER60 3S USB A+C 15 W MUS
1467262
MP-753R Seinäkannatin KL200mm
1467265
MP-754R Seinäkannatin KL300mm
1467268
MP-755R Seinäkannatin KL400mm
1467179
800-33 C5-I Kiinnitysnauha RST
1467397
800-48 C5-M Kiinnitysnauha HST
1467283
MP-761P Muovitulppa 4mm
1467284
MP-763P Muovitulppa 5mm
1467285
MP-765P Muovitulppa 6mm
1467888
MP-728E Joustava lankahylly
1467232
MP-729E Kattolankahylly
1467656
MP-594V Päätykiinnike 50mm VAL
1467655
MP-594S Päätykiinnike 50mm
1467661
MP574V Päätykiinnike 500mm VAL
1467170
MP-574S Päätykiinnike 500mm
1467665
MP584V Päätykiinnike 600mm VAL