Innovatiiviset kaapelitieratkaisumme
Helpotamme työtäsi tarjoamalla kaapelitietuotteita, jotka on suunniteltu tehostamaan asentajien ja suunnittelijoiden päivittäistä työtä. Olemme valinneet esille juuri ne ratkaisut joita tarvitset: kaapelitikkaista, levyhyllyistä ja lankahyllyistä aina lattiarasioihin, johtokanaviin ja työpisteratkaisuihin –ei enempää, ei vähempää. Näin varmistamme, että saat sinulle sopivan ratkaisun nopeasti ja vaivattomasti ilman loputtoman tuotelistan selaamista. Johtavana valmistajana keskitymme tarjoamaan tehokkaita ja kustannustehokkaita ratkaisuja. Aktiivinen ja asiantunteva tukitiimimme on aina valmiina auttamaan varmistaen, että saat luotettavaa palvelua ja nopean pääsyn tuotteisiin parhaiden myyntikanavien kautta. Olemme täällä tehdäksemme työstäsi helpompaa, ratkaisuilla, jotka toimivat heti alusta lähtien!
Johtotiejärjestelmien tuotealueet
1467513
MP-072Z Katto/lat. MP-FV 1000Z
1467094
MP-230Z Kattokiinnike
1467515
MP-230V Kattok. Ankkurikisk. V
1467038
MP-150Z Kattokiinnike TN
1467690
137P C2 Jatkokappale
1406833
162Z2 FE KZn C4 200 mm
1406834
163S2 FE KZnOL C2 300 mm
1406836
163Z2 FE KZn C4 300 mm
1406837
164S2 FE KZnOL C2 400 mm
1406839
164Z2 FE KZn C4 400 mm
1406840
165S2 FE KZnOL C2 500 mm
1406862
105Z4 Fe C4 Z4 500x56x3000
1406863
106Z4 Fe C4 Z4 600x56x3000
1406872
230SV C2 Fe kattok. MUS
1406875
318SV C2 Fe Nivel 75mm MUS
1406803
114Z4 Fe C4 Z4 Yleisnivel
1406804
115Z4 Fe C4 Z4 Vahv. nivel
1467388
270Z C4 Kiinnityssanka
1467832
MP-052V Porttikannatin,200mm
1467827
MP-052Z Porttikannatin,200mm
1467833
MP-053V Porttikannatin,300mm
1467828
MP-053Z Porttikannatin,300mm
1467834
MP-054V Porttikannatin,400mm
1467829
MP-054Z Porttikannatin,400mm