Innovatiiviset kaapelitieratkaisumme
Helpotamme työtäsi tarjoamalla kaapelitietuotteita, jotka on suunniteltu tehostamaan asentajien ja suunnittelijoiden päivittäistä työtä. Olemme valinneet esille juuri ne ratkaisut joita tarvitset: kaapelitikkaista, levyhyllyistä ja lankahyllyistä aina lattiarasioihin, johtokanaviin ja työpisteratkaisuihin –ei enempää, ei vähempää. Näin varmistamme, että saat sinulle sopivan ratkaisun nopeasti ja vaivattomasti ilman loputtoman tuotelistan selaamista. Johtavana valmistajana keskitymme tarjoamaan tehokkaita ja kustannustehokkaita ratkaisuja. Aktiivinen ja asiantunteva tukitiimimme on aina valmiina auttamaan varmistaen, että saat luotettavaa palvelua ja nopean pääsyn tuotteisiin parhaiden myyntikanavien kautta. Olemme täällä tehdäksemme työstäsi helpompaa, ratkaisuilla, jotka toimivat heti alusta lähtien!
Johtotiejärjestelmien tuotealueet
1406883
MP-368SV C2 Nivelliitos 400
1467385
MP-378SV Nivelliitos 500mm MUS
1406885
MP-388SV C2 Nivelliitos 600
1467755
MP-413S Säädettävä Kulmak. 75S
1467131
MP-374S Jatkokappale 500mm
1467019
MP-114Z Yleisnivelliitos
1467091
MP-202Z Pystynivelliitos FZ
1467426
MP-120S Haaroituslevy S
1467427
MP-120Z Haaroituslevy Z
1406832
162V2 FE KZnOL C2 200 mm VAL
1406835
163V2 FE KZnOL C2 300 mm VAL
1406838
164V2 FE KZnOL C2 400 mm VAL
1406841
165V2 FE KZnOL C2 500 mm VAL
1406844
166V2 FE KZnOL C2 600 mm VAL
1406874
311SV C2 Fe val.kisk. 75mm MUS
1406876
320SV C2 Fe umpihyl. 100mm MUS
1467934
MP-231Z6 S Ankkurikisko 6000mm
1406859
102Z4 Fe C4 Z4 200x56x3000
1406860
103Z4 Fe C4 Z4 300x56x3000
1406861
104Z4 Fe C4 Z4 400x56x3000
1451662
UPHONO 3,5 mm N/N Keystone
1451660
UUSB N/N USB-liitin Keystone
1468545
MP-U010G Seinäkiin MP-Flex HAR
1468546
MP-U010V Seinäkiin MP-Flex VAL