Innovatiiviset kaapelitieratkaisumme
Helpotamme työtäsi tarjoamalla kaapelitietuotteita, jotka on suunniteltu tehostamaan asentajien ja suunnittelijoiden päivittäistä työtä. Olemme valinneet esille juuri ne ratkaisut joita tarvitset: kaapelitikkaista, levyhyllyistä ja lankahyllyistä aina lattiarasioihin, johtokanaviin ja työpisteratkaisuihin –ei enempää, ei vähempää. Näin varmistamme, että saat sinulle sopivan ratkaisun nopeasti ja vaivattomasti ilman loputtoman tuotelistan selaamista. Johtavana valmistajana keskitymme tarjoamaan tehokkaita ja kustannustehokkaita ratkaisuja. Aktiivinen ja asiantunteva tukitiimimme on aina valmiina auttamaan varmistaen, että saat luotettavaa palvelua ja nopean pääsyn tuotteisiin parhaiden myyntikanavien kautta. Olemme täällä tehdäksemme työstäsi helpompaa, ratkaisuilla, jotka toimivat heti alusta lähtien!
Johtotiejärjestelmien tuotealueet
1467264
Lightweight cantilever 200 FZ
1467267
Lightweight cantilever 300 FZ
1467270
Lightweight cantilever 400 FZ
1467261
Lightweight cantilever 120 FZ
1467884
Lightweight cantilever 500 FZ
1467887
Lightweight cantilever 600 FZ
1468005
Anchor rail 47/26 RF, 3000 mm
1468006
Anchor rail 47/26 SF, 3000 mm
1468007
Anchor rail 47/52 RF, 3000 mm
1468008
Anchor rail 47/52 SF, 3000 mm
1468462
Divider H=24 mm RF, 1800 mm
1468464
Divider H=24 mm SF, 1800 mm
1468463
Divider H=60 mm RF, 1800 mm
1468465
Divider H=60 mm SF, 1990 mm
1467274
Supp wire mesh yoke 300-400 EZ
1467276
Supp wire mesh yoke 300-400 FZ
1467290
Supp wire mesh yoke 500-600 FZ
1414977
Ladder support yoke RF, 200 mm
1414978
Ladder support yoke RF, 300 mm
1414979
Ladder support yoke RF, 400 mm
1414980
Ladder support yoke RF, 500 mm
1414981
Ladder support yoke RF, 600 mm
1414983
Ladder support yoke SF, 200 mm
1414984
Ladder support yoke SF, 300 mm