056Z C4 Kann.profiili 600mm
MP Cable Ladders Steel
MP Bolagen
056Z C4 Kann.profiili 600mm
REF. MP-056Z
1467831
GTIN.
6438269325680
Profiilia käytetään porttikannatuksen tekemiseen kierretankoasennuksessa. Materiaali 60 µm kastosinkittyä terästä. Soveltuu vaativiin olosuhteisiin.
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Pituus | 35 mm |
---|---|
Leveys | 700 mm |
Korkeus | 14 mm |
Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys | 600-600 mm |
Malli / Tyyppi | puristuskonsoli |
Kulma | 90-90 ° |
---|---|
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen | Kyllä |
Materiaali | teräs |
Materiaalin laatu | muu |
Pinnan suojaus | kuumasinkitty |