076Z C4 T-Ruuvi H=21mm
MP Cable Ladders Steel
MP Bolagen
076Z C4 T-Ruuvi H=21mm
REF. MP-076Z
1467814
GTIN.
7394333029085
Pika-asenteinen ankkurikiskoon asennettava T-ruuvi. Sisältää vastamutterin. H=21 mm M10x35 mm
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Materiaali | teräs |
---|---|
Materiaalin laatu | muu |
Pinnan suojaus | kuumasinkitty |
Kierrekoko (metrinen) | 10 |
Pituus | 30 mm |
---|---|
Leukojen leveys | 35 mm |
Sopii asennuskiskolle | Kyllä |
Mutterilla | Kyllä |