154S Fe C2 KznOL 400x56x6000
MP Cable Ladders Steel
MP Bolagen
154S Fe C2 KznOL 400x56x6000
REF. MP-154S
1467046
GTIN.
7394333001319
Keskiraskas tikashylly. C1 ja C2 ilmastorasitusluokka. Valmistettu kuumasinkitystä 20 μm ohutlevystä. Suljetut pienat. Soveltuu mm. kohteisiin: kauppakeskukset, toimistorakennukset, sairaalat, hotellit ja koulut.
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Sivuprofiilin muoto | profiili (avoin) |
---|---|
Sivuseinän perforointi | Kyllä |
Pienan tyyppi | putkimainen profiili (suljettu) |
Pienan kiinnitys | hitsattu |
Korkeus | 56 mm |
Leveys | 400 mm |
Pituus | 6000 mm |
Käytettävä poikkipinta | 12400 mm² |
---|---|
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen | Ei |
Poikkipuolien väli | 250 mm |
Materiaali | teräs |
Pinnan suojaus | jatkuvasti galvanoitu |
Paino | 2.567 kg/m |