295R HST C5-M Ruuvisarja
MP Cable Ladders Steel
MP Bolagen
295R HST C5-M Ruuvisarja
REF. MP-295R
1467505
GTIN.
7394333029511
Myydään 50 kpl pakkauksissa. 110x70x45 mm.
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Materiaali | ruostumaton teräs |
---|---|
Materiaalin laatu | haponkestävä teräs 316 L (1.4404) |
Kannan muoto | kuusio |
Uppokanta | Ei |
Kierrekoko (metrinen) | 8 |
Pituus kuvun alareunaan | 16 mm |
Kierteen pituus | 16 mm |
Täyskierteinen | Kyllä |
Ruuvausjärjestelmä | kuusio |
Avaimen leukaväli | 13 mm |
---|---|
Kierteen nousu | 1.25 mm |
Kierre | metrinen |
Vasenkätinen kierre | Ei |
Avainpään korkeus | 5 mm |
Laipalla | Ei |
Mutterilla | Kyllä |
Aluslevyllä | Ei |
Itselukittuva | Ei |