311SV6 C2 Fe val.kisk.75mm MUS
MP Luminaire Rail Steel
MP Bolagen
311SV6 C2 Fe val.kisk.75mm MUS
REF. MP-311SV6
1406785
GTIN.
6438100350215
Valaisinripustuskisko 75 mm. 1 mm teräslevy. 45x75x6000 mm. Kaapeliläpivientiaukotus jopa 3-vaihepistoliittimille.
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Korkeus | 45 mm |
---|---|
Leveys | 75 mm |
Materiaalin paksuus | 1 mm |
Pituus | 6000 mm |
Työpituus | 6000 mm |
Käytettävä poikkipinta | 3300 mm² |
Kansikappaleella | Ei |
Sivuseinän perforointi | Ei |
Kiinnitysreiät pohjassa | Kyllä |
NATO-kiinnitysreiät | Ei |
---|---|
Malli / Tyyppi | ilman liitoskappaletta |
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen | Kyllä |
Materiaali | teräs |
Materiaalin laatu | muu |
Pinnan suojaus | kuumasinkitty (jatkuva) ja pinnoitettu |
Väri | musta |
RAL-numero | 9005 |
Paino | 1.57 kg/m |