311Z4 C4 Fe val.kisk. 75mm
MP Luminaire Rail Steel
MP Bolagen
311Z4 C4 Fe val.kisk. 75mm
REF. MP-311Z4
1467103
Valaisinripustuskisko 75 mm. 1 mm teräslevy. 45x75x3000 mm. Kaapeliläpivientiaukotus jopa 3-vaihepistoliittimille.
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Korkeus | 45 mm |
---|---|
Leveys | 75 mm |
Pituus | 3000 mm |
Työpituus | 3000 mm |
Käytettävä poikkipinta | 3300 mm² |
Kansikappaleella | Ei |
Sivuseinän perforointi | Ei |
Kiinnitysreiät pohjassa | Kyllä |
---|---|
Malli / Tyyppi | ilman liitoskappaletta |
Materiaali | teräs |
Materiaalin laatu | muu |
Pinnan suojaus | galvanoitu sinkki-alumiini |
Väri | sinkki |
Paino | 1.39 kg/m |