320SV C2 Fe umpihyl. 100mm MUS
MP Cable Trays Steel
MP Bolagen
320SV C2 Fe umpihyl. 100mm MUS
REF. MP_320SV
1406876
Tilava umpikaapelihylly, leveys 100 mm, valmistettu 1 mm teräslevystä. Mitat 45x100x3000 mm.
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Korkeus | 45 mm |
---|---|
Leveys | 100 mm |
Materiaalin paksuus | 1 mm |
Pituus | 3000 mm |
Työpituus | 3000 mm |
Käytettävä poikkipinta | 4500 mm² |
Kansikappaleella | Ei |
Sivuseinän perforointi | Ei |
Kiinnitysreiät pohjassa | Ei |
NATO-kiinnitysreiät | Ei |
---|---|
Malli / Tyyppi | ilman liitoskappaletta |
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen | Kyllä |
Materiaali | teräs |
Pinnan suojaus | kuumasinkitty (jatkuva) ja pinnoitettu |
Väri | musta |
RAL-numero | 9005 |
Paino | 1.61 kg/m |
Kuormitustestin tyyppi IEC 61537 | tyyppi II |