360SV Fe C2 400x45x2000 MUS
MP Cable Trays Steel
MP Bolagen
360SV Fe C2 400x45x2000 MUS
REF. MP-360SV
1406882
GTIN.
7394333111193
Tilava umpikaapelihylly, leveys 100 mm, valmistettu 1 mm teräslevystä.
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Korkeus | 45 mm |
---|---|
Leveys | 400 mm |
Materiaalin paksuus | 1 mm |
Pituus | 2000 mm |
Työpituus | 2000 mm |
Käytettävä poikkipinta | 18000 mm² |
Kansikappaleella | Ei |
Sivuseinän perforointi | Ei |
Kiinnitysreiät pohjassa | Ei |
Malli / Tyyppi | ilman liitoskappaletta |
---|---|
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen | Kyllä |
Materiaali | teräs |
Materiaalin laatu | muu |
Pinnan suojaus | kuumasinkitty (jatkuva) ja pinnoitettu |
Väri | musta |
RAL-numero | 9005 |
Paino | 4.955 kg/m |