370SV3 C2 500mm 3m MUS
MP Cable Trays Steel
MP Bolagen
370SV3 C2 500mm 3m MUS
REF. MP-370SV3
1406702
GTIN.
6438100348069
Umpilevyhylly 45x500x3000 lämmitettyihin tiloihin. Materiaalivahvuus 1,25 mm, musta.
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Korkeus | 45 mm |
---|---|
Leveys | 500 mm |
Materiaalin paksuus | 1 mm |
Pituus | 3000 mm |
Työpituus | 3000 mm |
Käytettävä poikkipinta | 22500 mm² |
Kansikappaleella | Ei |
Sivuseinän perforointi | Ei |
Kiinnitysreiät pohjassa | Ei |
Malli / Tyyppi | ilman liitoskappaletta |
---|---|
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen | Kyllä |
Materiaali | teräs |
Materiaalin laatu | muu |
Pinnan suojaus | jatkuvasti galvanoitu |
Väri | musta |
RAL-numero | 9005 |
Paino | 5.95 kg/m |