410Z4 Fe C4 kansi 75 mm
MP Luminaire Rail Steel
MP Bolagen
410Z4 Fe C4 kansi 75 mm
REF. MP-410Z4
1406821
GTIN.
7394333108902
Kansi valaisinkiskoille, levyhyllyille ja lankahyllyille haastaviin C4 luokan olosuhteisiin. Pituus 3000 mm. Kannenpidikkeet tilataan erikseen.
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Kannen leveys | 75 mm |
---|---|
Materiaalin paksuus | 1 mm |
Soveltuu johtokanavaan | Kyllä |
Soveltuu lankahyllylle | Kyllä |
Soveltuu tikashyllylle | Ei |
Pituus | 3000 mm |
---|---|
Kiinnitystapa | irrallinen |
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen | Ei |
Materiaali | teräs |
Pinnan suojaus | kuumasinkitty |