512V C1 Päätyk. 75 mm
MP Luminaire Rail Steel
MP Bolagen
512V C1 Päätyk. 75 mm
REF. MP-512V
1467667
GTIN.
7394333133645
Päätykappale päättyvän valkoisen valaisinkiskon viimeistelyyn.
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Levyhyllyn leveys | 75 mm |
---|---|
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen | Ei |
Materiaali | teräs |
Pinnan suojaus | kuumasinkitty (jatkuva) ja pinnoitettu |
---|---|
Väri | valkoinen |
RAL-numero | 9010 |