6101-33 RST Seinäkannatin 200
MP Cable Ladders Steel
MP Bolagen
6101-33 RST Seinäkannatin 200
REF. MP-6101-33
1414960
GTIN.
7394333400235
Seinäkannatin 6101-33 RST Tikashyllylle 200, hylly kiinnitetään kiinnittimellä 6110 tai 6120
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Pituus | 270 mm |
---|---|
Leveys | 40 mm |
Korkeus | 85 mm |
Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys | 150-200 mm |
Malli / Tyyppi | seinäkannatin |
---|---|
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen | Ei |
Materiaali | ruostumaton teräs |
Materiaalin laatu | ruostumaton teräs 304 (1.4301) |