Ceiling pendant 47/26 505 RF
MP Cable Ladders Steel
MP BOLAGEN
Ceiling pendant 47/26 505 RF
REF. MP-6402-33
1468410
GTIN.
7394333401058
Ceiling pendant 47/26 505 RF
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Pituus | 505 mm |
---|---|
Profiilin leveys | 47 mm |
Profiilin korkeus | 26 mm |
Malli / Tyyppi | C-profiili |
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen | Ei |
Materiaali | teräs |
---|---|
Ruostumaton teräs, peitattu | Kyllä |
Materiaalin laatu | ruostumaton teräs 304 (V2A) |
Paino | 1.3 kg |