6107-48 HST Seinäkannatin 800
MP Cable Ladders Steel
MP Bolagen
6107-48 HST Seinäkannatin 800
REF. MP-6107-48
1414971
GTIN.
7394333400341
Seinäkannatin 6107-48 HST Tikashyllylle 800, hylly kiinnitetään kiinnittimellä 6110 tai 6120
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Pituus | 871 mm |
---|---|
Leveys | 50 mm |
Korkeus | 150 mm |
Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys | 150-600 mm |
Malli / Tyyppi | seinäkannatin |
---|---|
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen | Ei |
Materiaali | teräs |