720R Fe C5-M Lankahylly 75 mm
MP Mesh Trays
MP Bolagen
720R Fe C5-M Lankahylly 75 mm
REF. MP-720R
1467205
GTIN.
7394333050843
Haponkestävä (316L) lankahylly vaativiin olosuhteisiin. Soveltuu elintarviketeollisuudessa käytettäväksi. Langan paksuus 4 mm. Korkeus 58 mm. Pituus 2500 mm.
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Profiilin muoto | U-muoto |
---|---|
Leveys | 75 mm |
Korkeus | 51 mm |
Pituus | 2500 mm |
Käytettävä poikkipinta | 2640 mm² |
Integroitu väliseinä | ei ole |
Malli / Tyyppi | ilman liitoskappaletta |
---|---|
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen | Ei |
Materiaali | ruostumaton teräs |
Materiaalin laatu | haponkestävä teräs 316 L (1.4404) |
Paino | 0.8 kg/m |