722S3 Fe C1 Lankahylly 10 µm
MP Mesh Trays
MP Bolagen
722S3 Fe C1 Lankahylly 10 µm
REF. MP-722S3
1467210
GTIN.
7394333048819
Lankahylly kuiviin tiloihin. 120 x 58 x 3000 mm
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Profiilin muoto | U-muoto |
---|---|
Leveys | 120 mm |
Korkeus | 56 mm |
Pituus | 3000 mm |
Käytettävä poikkipinta | 5049 mm² |
Integroitu väliseinä | ei ole |
Malli / Tyyppi | ilman liitoskappaletta |
---|---|
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen | Ei |
Materiaali | teräs |
Pinnan suojaus | jatkuvasti galvanoitu |
Paino | 1 kg/m |