723HZ4 Fe C4 Z4 Lankahylly
MP Mesh Trays
MP Bolagen
723HZ4 Fe C4 Z4 Lankahylly
REF. MP-723HZ4
1468865
GTIN.
7394333051376
Korkea lankahylly (Ø 5 mm) vaativiin olosuhteisiin. Korkeus 110 mm. Leveys 200 mm. Pituus 2500 mm.
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Profiilin muoto | U-muoto |
---|---|
Leveys | 200 mm |
Korkeus | 110 mm |
Pituus | 2500 mm |
Käytettävä poikkipinta | 18382 mm² |
Integroitu väliseinä | ei ole |
Malli / Tyyppi | ilman liitoskappaletta |
---|---|
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen | Ei |
Materiaali | teräs |
Pinnan suojaus | galvanoitu sinkki-alumiini |
Paino | 2 kg/m |