800-48 C5-M Kiinnitysnauha HST
MP Cable Ladders Steel
MP Bolagen
800-48 C5-M Kiinnitysnauha HST
REF. MP-800-48
1467397
GTIN.
7394333040134
Haponkestävä teräsnauha kaapelin kiinnittämiseen, Ø6 mm kiinnitysreikä 250 mm välein.
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Pituus | 2500 mm |
---|---|
Leveys | 30 mm |
Korkeus | 7 mm |
Materiaalin paksuus | 2 mm |
Profiilin muoto | levyprofiili |
Malli / Tyyppi | yksiprofiilinen |
Rei'ityksen tyyppi | tausta rei'itetty |
Reiän leveys | 9 mm |
---|---|
Hammastus | Ei |
Katkaistava | Ei |
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen | Ei |
Materiaali | ruostumaton teräs |
Materiaalin laatu | ruostumaton ja haponkestävä teräs |
Paino | 1.1 kg |