8082-33 RST Kattokiinnike
MP Cable Ladders Steel
MP Bolagen
8082-33 RST Kattokiinnike
REF. MP-8082-33
1414988
GTIN.
7394333400990
Kattokiinnike 8082-33 RST, käytetään kannatinkiskon / ankkurikiskon kanssa. Reikien halkaisija 9. Liitoksessa käytetään ruuvisarjaa 6690 (M8X20).
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Leveys | 135 mm |
---|---|
Korkeus | 103 mm |
Malli / Tyyppi | kattokannatin |
Sarana | Ei |
Säädettävä | Kyllä |
---|---|
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen | Ei |
Materiaali | teräs |
Ruostumaton teräs, peitattu | Kyllä |