![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/MD-8082-48-WEB-R.jpg)
8082-48 HST Kattokiinnike
MP Cable Ladders Steel
MP Bolagen
8082-48 HST Kattokiinnike
REF. MP-8082-48
1414989
GTIN.
7394333401003
Kattokiinnike 8082-48 HST, käytetään kannatinkiskon / ankkurikiskon kanssa. Reikien halkaisija 9. Liitoksessa käytetään ruuvisarjaa 6690 (M8X20).
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Leveys | 135 mm |
---|---|
Korkeus | 103 mm |
Malli / Tyyppi | kattokannatin |
Sarana | Ei |
Säädettävä | Kyllä |
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen | Ei |
---|---|
Materiaali | teräs |
Ruostumaton teräs, peitattu | Kyllä |
Materiaalin laatu | ruostumaton ja haponkestävä teräs |