8284-48 HST Kannatinkisko415mm
MP Cable Ladders Steel
MP Bolagen
8284-48 HST Kannatinkisko415mm
REF. MP-8284-48
1414996
GTIN.
7394333401362
Kannatinkisko 8284-48 HST 415 mm
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Pituus | 415 mm |
---|---|
Leveys | 43 mm |
Korkeus | 22 mm |
Aukon leveys | 25 mm |
Materiaalin paksuus | 2 mm |
Profiilin muoto | U-profiili |
Malli / Tyyppi | yksiprofiilinen |
Rei'ityksen tyyppi | tausta rei'itetty |
Reiän leveys | 9 mm |
---|---|
Hammastus | Ei |
Katkaistava | Ei |
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen | Ei |
Materiaali | teräs |
Materiaalin laatu | ruostumaton ja haponkestävä teräs |
Paino | 0.51 kg |