Adapteri Riippulukon salparauta
Ensto Cubo N
ENSTO
Adapteri Riippulukon salparauta
REF. NPD3041
3441511
GTIN.
6438100124854
Adapteri Riippulukon salparauta
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Malli / Tyyppi | muu |
---|---|
Leveys | 50 mm |
Korkeus | 60 mm |
Syvyys | 10 mm |
---|---|
Materiaali | metalli |
Väri | ruostumaton teräs |
Lataukset
1 dokumentti
Asennusohje
VALITSE TOIMINTO