Ajastin Porrasvaloautomaatti 16A 230V
Ensto Intro Presence and Movement Detectors
ENSTO
Ajastin Porrasvaloautomaatti 16A 230V
REF. 1208REGFI
2621185
GTIN.
6438100357474
Ajastin Porrasvaloautomaatti 16A 230V
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Toiminto | elektroninen |
---|---|
Asennustapa | DIN-kisko |
Leveys (moduulipaikkojen määrä) | 1 |
Upotussyvyys | 0 mm |
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä | 1 |
Avautuvien koskettimien lukumäärä | 0 |
Vaihtokoskettimien lukumäärä | 0 |
Ohjausjännite 1 | 230-230 V |
Ohjausjännite 1:n tyyppi | AC |
Ohjausjännite 1:n taajuus | 50-50 Hz |
Ohjausjännite 2:n taajuus | 50-50 Hz |
Mitoitettu kytkentävirta | 16 A |
Maksimikytkentävirta (cos phi = 0.6) | 165 A |
Päästöhidastusaika | 10-15 min |
Lepovirta valopainikkeille (hehkulamppu) | 40 mA |
---|---|
Kytkentätapa | 3- ja 4-johdinkytkentä |
Poiskytkentävaroitus | ei ole |
Ylijännitesuojaustoiminto valittavissa | Ei |
Toistuva | toistuva + jatkuva valo + aikapidennys |
Syöttöjännite | 230-230 V |
Syöttöjännitteen tyyppi | AC |
Maksimi hehkulamppukuorma | 2300 W |
Loistelamppukuorma maks. | 1200 VA |
Loistelamppukuorma (tuplapiirissä) maks. | 2300 VA |
Loistelamppukuorma (rinnakkain kompensoituna) maks. | 920 VA |
Leveys | 18 mm |
Korkeus | 90 mm |
Syvyys | 65 mm |
Lataukset
1 dokumentti
Asennusohje
VALITSE TOIMINTO