Skip to main content
Logo print

Asennuskanava DLP-S MINI+TARRA 32X16 PVC VAL

DLP-S Mini-trunking LG Legrand

Asennuskanava DLP-S MINI+TARRA 32X16 PVC VAL

REF. LG-638149 1473339 GTIN. 3414970330253

DLP-S pienkanava 32x16mm tarralla. L=2m

Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän

Tekniset ominaisuudet

Korkeus 16 mm
Leveys 32 mm
Pituus 2000 mm
Käytettävä poikkipinta 395 mm²
Materiaali muovi
Materiaalin laatu PVC
Halogeeniton Ei
Antibakteerinen käsittely Ei
Pinnan suojaus käsittelemätön
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen Ei
Väri valkoinen
Läpinäkyvä Ei
RAL-numero 9003
Kiinteiden paneelien määrä 0
Liitettävien paneelien lukumäärä 0
Kiinnitystapa itseliimautuva ja pohjaperformointi
Kannen muoto irtonainen
Kaapelipidikkeillä Ei
Suojakalvolla Ei
Kanavan jatkokappaleilla Ei
Toimitus rullalla Ei
Kotelointiluokka (IP) IP40
Iskunkestävyysluokka IK06
Käyttölämpötila 15-60 °C
Varastointilämpötila -25-60 °C

Lataukset

1 dokumentti
Tekninen esite
F01197EN-07.pdf pdf (2.05 Mo)
2 dokumentit
Ympäristöseloste
LGRP-01518-V01.01-EN.pdf pdf (0.62 Mo)
Sopimus
NF-1129 (1.02 Mo)