Päätykappale DLP-S PÄÄTY 32X16 PVC VAL
DLP-S Mini-trunking LG
Legrand
Päätykappale DLP-S PÄÄTY 32X16 PVC VAL
REF. LG-638145
1473337
GTIN.
3245066381459
Pääty (vas. tai oik.) DLP-S pienkanavaan 32x16mm
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Malli / Tyyppi | vasen/oikea |
---|---|
Materiaali | muovi |
Materiaalin laatu | muu |
Halogeeniton | Kyllä |
Antibakteerinen käsittely | Ei |
Pinnan suojaus | käsittelemätön |
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen | Ei |
Kiinnitystapa | napsautettava |
Väri | valkoinen |
Suojakalvolla | Ei |
---|---|
Kotelointiluokka (IP) | IP40 |
Iskunkestävyysluokka | IK06 |
Käyttölämpötila | 15-60 °C |
Leveys | 32 mm |
Korkeus | 16 mm |
Syvyys | 12 mm |
Varastointilämpötila | -25-60 °C |
Lataukset
1 dokumentti
Tekninen esite
VALITSE TOIMINTO