Asennuskehys ELP 2525 250x250
Floor Boxes Elwo
ENSTO
Asennuskehys ELP 2525 250x250
REF. TFB-ELP2525
1414704
GTIN.
6438269319412
Asennuskehys ELP 2525 250x250
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Nimellismitta | 50 mm |
---|---|
Leveys | 260 mm |
Pituus | 260 mm |
Asennusaukko | neliö |
---|---|
Lattian kunnossapito | kuiva |
Materiaali | teräs |