Asennuskisko NSB14 Tukikisko
Cable Ladders Systemal
ENSTO
Asennuskisko NSB14 Tukikisko
REF. SYS-NSB14
1440120
GTIN.
6438269326755
Asennuskisko NSB14 Tukikisko
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Pituus | 6000 mm |
---|---|
Leveys | 50 mm |
Korkeus | 60 mm |
Aukon leveys | 23 mm |
Materiaalin paksuus | 3 mm |
Profiilin muoto | C-profiili |
Malli / Tyyppi | kaksoisprofiili |
---|---|
Materiaali | alumiini |
Materiaalin laatu | muu |
Pinnan suojaus | muu |
Väri | muu |