Asennuskisko NSR15 Seinäkisko
Cable Ladders Systemal
ENSTO
Asennuskisko NSR15 Seinäkisko
REF. SYS-NSR15
1440133
GTIN.
6438269326816
Asennuskisko NSR15 Seinäkisko
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Pituus | 6000 mm |
---|---|
Leveys | 50 mm |
Korkeus | 30 mm |
Aukon leveys | 23 mm |
Materiaalin paksuus | 3 mm |
Profiilin muoto | C-profiili |
Malli / Tyyppi | yksiprofiilinen |
Rei'ityksen tyyppi | tausta rei'itetty |
---|---|
Reiän leveys | 20 mm |
Materiaali | alumiini |
Materiaalin laatu | muu |
Pinnan suojaus | muu |
Väri | muu |