Asennuskisko NSR25 Seinäkisko
Cable Ladders Systemal
ENSTO
Asennuskisko NSR25 Seinäkisko
REF. SYS-NSR25
1440131
GTIN.
6438269326793
Asennuskisko NSR25 Seinäkisko
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Pituus | 6000 mm |
---|---|
Leveys | 60 mm |
Korkeus | 45 mm |
Aukon leveys | 30 mm |
Materiaalin paksuus | 2 mm |
Profiilin muoto | C-profiili |
Malli / Tyyppi | yksiprofiilinen |
Rei'ityksen tyyppi | tausta rei'itetty |
---|---|
Reiän leveys | 31 mm |
Materiaali | alumiini |
Materiaalin laatu | muu |
Pinnan suojaus | muu |
Väri | alumiini |