Asennuskotelon kansi PC Koko 400 x 400 x 30 mm
Ensto Cubo O
ENSTO
Asennuskotelon kansi PC Koko 400 x 400 x 30 mm
REF. OPCT404003L
3440946
GTIN.
6438100112974
Asennuskotelon kansi PC Koko 400 x 400 x 30 mm
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Soveltuu pohjalevyksi | Kyllä |
---|---|
Leveys | 400 mm |
Korkeus | 400 mm |
Syvyys | 30 mm |
Soveltuu koteloleveydelle | 400 mm |
Soveltuu kotelosyvyydelle | 400 mm |
Materiaali | muovi |
---|---|
Pintamateriaali | käsittelemätön |
Väri | muu |
RAL-numero | 7035 |
Ilmanpoistolla | Ei |
Soveltuu ulkoasennukseen | Kyllä |