Asennuslevy XYRV2470 Asennuslevy
Luminaire Rails Systemal
ENSTO
Asennuslevy XYRV2470 Asennuslevy
REF. SYS-XYRV2470
1441219
GTIN.
6438269328070
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Malli / Tyyppi | pystysuora |
---|---|
Levyn korkeus | 184 mm |
Levyn leveys | 210 mm |
Kiinnitystapa | ruuvikiinnitys |
Materiaali | muovi |
---|---|
Ruostumaton teräs, peitattu | Ei |
Materiaalin laatu | PVC |
Pinnan suojaus | muu |