DIN-kisko 600 mm sivun keskelle
Ensto Cubo O
ENSTO
DIN-kisko 600 mm sivun keskelle
REF. DR35240.5
3446805
GTIN.
6418677176647
DIN-kisko 600 mm sivun keskelle
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Malli / Tyyppi | DIN-kisko 35/7,5 mm |
---|---|
Materiaali | teräs |
Aukon muoto | pitkä ura |
Porausreiän keskitetty etäisyys | 240 mm |
Materiaalin paksuus | 1 mm |
---|---|
Pituus | 250 mm |
Korkeus | 7.5 mm |