DIN-kiskokannatin 600 mm sivulle/keskelle
Ensto Cubo P
ENSTO
DIN-kiskokannatin 600 mm sivulle/keskelle
REF. PRE75.32
3444986
GTIN.
6418677173165
DIN-kiskokannatin 600 mm sivulle/keskelle
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Malli / Tyyppi | kiskoprofiili |
---|---|
Soveltuu koteloleveydelle | 600 mm |
Korkeus | 32 mm |
Materiaali | muovi |
---|---|
Väri | harmaa |
RAL-numero | 7035 |