Etäkäytettävä käynnistyskytkin laitteille, jossa leveys yhden modulin/napa, DX3, 230V, Automaattisella resetoinnilla
DX3
Legrand
Etäkäytettävä käynnistyskytkin laitteille, jossa leveys yhden modulin/napa, DX3, 230V, Automaattisella resetoinnilla
REF. LG-406295
GTIN.
3245064062954
JSK:n, VVSK:n ja VVJSK:n etäohjaamiseen päälle/pois ja automaattiresetointiin, sekä kuormakytkinten(1-4 napaisten) etälaukaisuun
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Laitteen kokoonpano | yleiskäyttöinen |
---|---|
Toiminto | etäkäytettävä käynnistyskytkin |
Leveys (moduulipaikkojen määrä) | 2 |
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä | 0 |
Avautuvien koskettimien lukumäärä | 0 |
Vaihtokoskettimien lukumäärä | 1 |
Virhesignaalikoskettimien määrä | 0 |
Mitoitettu kytkentävirta | 0.2 A |
Nimellisjännite | 230 V |
---|---|
Jännitetyyppi | AC/DC |
Maavuotojen automaattitestauksella | Ei |
Soveltuva napojen enimmäismäärä pääkosketinyksikössä (yhteensä) | 4 |
Soveltuva maksimivirta pääkosketinyksikössä | 125 A |
Leveys | 52.4 mm |
Korkeus | 98.7 mm |
Syvyys | 74.3 mm |
Lataukset
1 dokumentti
3D-tiedosto
VALITSE TOIMINTO