Skip to main content
Logo print

Floor flush-mounting box for floor socket - Ø 80 mm

Floor socket Legrand

Floor flush-mounting box for floor socket - Ø 80 mm

REF. LG-081988 1473021 GTIN. 3245060819880

Floor socket

Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän

Tekniset ominaisuudet

Asennustapa muu
Muoto muu
Rakennetyyppi liitäntärasia (pyöreä/neliö)
Malli / Tyyppi yksittäinen
Varusteena muu
Halkaisija 80 mm
Leveys 91 mm
Sähkölaitteiden lukumäärä 1
Kiinnitystapa ruuvi
Ruuveilla Kyllä
Sopii putken halkaisijalle 20/25 mm
Sopii kaapelihalkaisijoille 20-25 mm
Putken lukitus Ei
Läpivienti takana Ei
Läpivientien lukumäärä 8
Materiaali muovi
Halogeeniton Kyllä
Pinnan suojaus käsittelemätön
Väri harmaa
Kotelointiluokka (IP) IP20
Läpinäkyvä kansi Ei
Suojavaruste napsautettava
Sinetöitävissä Ei
Järjestelmän paloluokka ei ole
Suojauksella Ei
Tuulenpitävä Ei
Suurin poikkipinta-ala 0 mm²
Liittimien napamäärä 0
Kiinteät kiinnikkeet Ei
Valaisinkoukku Ei
Nysä ei ole
Iskunkestävyysluokka IK04
Käyttölämpötila -5-40 °C
Varastointilämpötila -5-60 °C

Lataukset

2 dokumentit
Tekninen esite
F01596EN-06.pdf pdf (1.01 Mo)
Käyttöohje
LE04521AB.pdf pdf (0.99 Mo)
1 dokumentti
3D-tiedosto
3D_LG-081988.stp ifc (45.87 Mo)

Acquia Team testing 08 Aug 2024