FZ-920SV C2 M10 MUS
MP Cable Ladders Steel
MP Bolagen
FZ-920SV C2 M10 MUS
REF. MP-FZ-920SV
1467389
GTIN.
6438100511708
Säädettävä kattokiinnike musta, 10 mm kierretangolle
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Pituus | 35 mm |
---|---|
Leveys | 40 mm |
Korkeus | 80 mm |
Kierrekoko (metrinen) | 10 |
Malli / Tyyppi | kattokannatin |
---|---|
Sarana | Ei |
Säädettävä | Kyllä |
Väri | muu |