Holkki 4 kpl:n setti OBI1, M3
Ensto Cubo O
ENSTO
Holkki 4 kpl:n setti OBI1, M3
REF. OBIA1.04
3444993
GTIN.
6418677172335
Holkki 4 kpl:n setti OBI1, M3
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Malli / Tyyppi | muu |
---|---|
Leveys | 4 mm |
Korkeus | 5 mm |
Syvyys | 4 mm |
---|---|
Materiaali | metalli |
Väri | messinki |