![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/EN-NGRP304020_S-WEB-R.jpg)
Kaappi seinäasennus GRP Koko 300 x 400 x 200 mm
Ensto Cubo N
ENSTO
Kaappi seinäasennus GRP Koko 300 x 400 x 200 mm
REF. NGRP304020.S
3427963
GTIN.
6438100191948
Kaappi seinäasennus GRP Koko 300 x 400 x 200 mm
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Leveys | 300 mm |
---|---|
Korkeus | 400 mm |
Syvyys | 200 mm |
Materiaali | muovi |
Pintamateriaali | käsittelemätön |
Väri | harmaa |
RAL-numero | 7035 |
Asennuslevyllä | Ei |
Asennuslevyn asennussyvyys aseteltavissa | Ei |
Uppoasennukseen | Ei |
Pylväskiinnitys | Kyllä |
Ovella | Kyllä |
Ovien lukumäärä | 1 |
Ikkunallisella ovella | Ei |
---|---|
Tuulettavalla ovella | Ei |
Takaovella | Ei |
Lukkojen lukumäärä | 2 |
Kansikappaleella | Ei |
Läpinäkyvä kansi | Ei |
Sopii metriseen järjestelmään | Ei |
Soveltuu ulkoasennukseen | Kyllä |
Viistokatto | Ei |
Läpilyöntiaihio | Ei |
EMC-versio | Ei |
Iskunkestävyysluokka | IK10 |
Kotelointiluokka (IP) | IP66 |
Lataukset
4 dokumentit
Viivapiirros
3D-tiedosto
Viivapiirros
Viivapiirros
2 dokumentit
Hyväksyntätodistus
Hyväksyntätodistus
VALITSE TOIMINTO