Seinäasennussarja 4 kpl:n setti
Ensto Cubo N
ENSTO
Seinäasennussarja 4 kpl:n setti
REF. NFL1
3441509
GTIN.
6438100124670
Seinäasennussarja 4 kpl:n setti
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Malli / Tyyppi | asennussarja |
---|---|
Leveys | 80 mm |
Korkeus | 30 mm |
Syvyys | 25 mm |
Materiaali | muovi |
---|---|
Väri | musta |
RAL-numero | 9003 |
Lataukset
4 dokumentit
Viivapiirros
Viivapiirros
Viivapiirros
3D-tiedosto
VALITSE TOIMINTO