Kansiruuvi 6 x OLW55 + 8 x OMS1
Ensto Cubo O
ENSTO
Kansiruuvi 6 x OLW55 + 8 x OMS1
REF. OLWA55.06
3444444
GTIN.
6418677174759
Kansiruuvi 6 x OLW55 + 8 x OMS1
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Tarvikkeen/varaosan tyyppi | kiinnitysosat/-sarjat |
---|---|
Varaosa | Kyllä |
Materiaali | muu |
Korkeus | 55 mm |
---|---|
Syvyys | 14 mm |