Kansiruuvi Lehtipää, 14 x 55 mm
Ensto Cubo O
ENSTO
Kansiruuvi Lehtipää, 14 x 55 mm
REF. OLW55
3444433
GTIN.
6418677171765
Kansiruuvi Lehtipää, 14 x 55 mm
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Tarvikkeen/varaosan tyyppi | kiinnitysosat/-sarjat |
---|---|
Varaosa | Kyllä |
Materiaali | muovi |
Korkeus | 55 mm |
---|---|
Syvyys | 14 mm |
Lataukset
1 dokumentti
3D-tiedosto
VALITSE TOIMINTO