Kattokannake NLP17 Kannatinpalkki
Cable Ladders Systemal
ENSTO
Kattokannake NLP17 Kannatinpalkki
REF. SYS-NLP17
1440123
GTIN.
6438269326786
Kattokannake NLP17 Kannatinpalkki
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Pituus | 6000 mm |
---|---|
Leveys | 35 mm |
Korkeus | 20 mm |
Malli / Tyyppi | profiilikonsoli |
Materiaali | alumiini |
---|---|
Materiaalin laatu | muu |
Pinnan suojaus | muu |
Väri | muu |