Kattokannake XYRV2355 Tukilevy
Luminaire Rails Systemal
ENSTO
Kattokannake XYRV2355 Tukilevy
REF. SYS-XYRV2355
1441215
GTIN.
6438269328032
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Pituus | 130 mm |
---|---|
Leveys | 21 mm |
Korkeus | 5 mm |
Malli / Tyyppi | profiilikonsoli |
Materiaali | alumiini |
---|---|
Materiaalin laatu | muu |
Pinnan suojaus | muu |
RAL-numero | 0 |